Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

DD-ST 150-U Kärnborrsrigg

Borrstativ DD-ST 150-U CTL #2203155

Borrstativ för Hilti DD 150-U kärnborrmaskin

  • Fixeringsläge: Förankring, vakuumintegrerad i bottenplatta
  • Vinkelborrning: Ja
  • Stödförlängning: Ja

Andra sökte även på borr stativ or kärnborr stativ.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris

18 298,95 SEK

18 298,95 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Fixeringsläge
Förankring, vakuumintegrerad i bottenplatta
Vinkelborrning
Ja
Stödförlängning
Ja
För användning med
DD 150-U
Vikt
14.5 kg
Grundplattans mått (LxB)
470 x 246 mm
Borrstativets höjd
953 mm
Kapacitet för utdragbar diameter
Nej

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kompakt och lätt – utformad för bärbarhet och enklare installation
  • Omfattande utbud av tillgängliga tillbehör – såsom vakuumplattor, domkraftsskruvar, monteringssatser och vattenuppsamlingssystem
  • Enkelt att sätta upp den med snabbkoppling av maskinen

Användningsområden

  • Kan borra upp till 162 mm (6 3/8”) i diameter utan distans
  • Kan fästas med ankare eller vakuumpump
  • Borrstativ för vinklad kärnborrning upp till 45°
  • Kompatibel med DD 150-U, DD 110-U-22, DD 150-U-22 och DD-160-22 kärnborrmaskin
  • Kompatibel med DD AF-CA L autofeed-enhet

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.