Gömd
DX 351-BT bultpistol
Bultpistol/Spikpistol DX 351 BT #377612



Helautomatisk krutdriven bultpistol, högproduktiv, kompakt, för gängbultar
- Mått (LxBxH): 403 x 56 x 164 mm
- Vikt: 2.28 kg
- Magasinkapacitet: Gängbult
Andra sökte även på bultpistol or spikpistol.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
39 305,43 SEK
39 305,43 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Mått (LxBxH)
403 x 56 x 164 mm
Vikt
2.28 kg
Magasinkapacitet
Gängbult
Spiklängd
21 - 31 mm
Patrontyp
.27 kaliber kort
Automatisk kolvretur
Ja
Bluetooth
Nej
Hilti Connect
Nej
Effekt (max.)
85 J
Effektreglering
Ja
Typ av kolv
X-351 BT P 1024
Dokument
pdf DX 351 – Kompatibilitet med tillbehör och förbrukningsvaror, engelska [ 344.3 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbare, enklare och pålitligare montage som inte behöver bearbetning av stålets yta
- Perfekt för starkt belagt stål på 5/16" eller tjockare
- Bärbar och totalt oberoende från ström
- Du behöver nästan inget efterarbete – stålets korrosionsskydd förblir intakt
- Sladdlös lösning
Användningsområden
- Montage av X-BT-gängbult på belagt stål med en tjocklek på minst 8 mm utan att tränga igenom stålet
- Montering av lättare elinstallationer, som kablar, ledningskontakter, kabeltråg
- Installation av kopplingsdosor, belysning, manövertavlor
- Montage av lättare mekaniska installationer som rörhängare, stag
- Montage av skåp, belysning, skyltar, elektriska kopplingsdosor och ledningar på stålbalkar
Relaterade produkter
Bandade Clean-Tec patroner för användning med bultpistolerna DX 351-BT och DX 351-BTG
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt