SF BT Batteridriven borrmaskin
Borrmaskin SF BT 22-A Artikelnummer: 2123719
Slide 1 of 2: SF BT 22-A (75638)
Batteridriven borrmaskin som förborrar mycket exakta hål för X-BT
- Arbete: [beroende på förbrukningsvara]
- varv/minut: 4000
- Märkspänning: 21.6 V
Andra sökte även på borrmaskin.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
6 385,85 SEK
6 385,85 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Arbete
[beroende på förbrukningsvara]
varv/minut
4000
Märkspänning
21.6 V
Vikt
1.9 kg
Bredd
91 mm
Dokument
pdf Användaranvisning SF BT 22-A (01), arabiska, tjeckiska, danska, tyska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, ryska, slovenska, svenska, turkiska, kinesiska [ 2.8 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kompakt och lätt
- Integrerat avtryckarlås för ökad säkerhet
- Borrar väldigt bra i stål med borr som har liten diameter
Användningsområden
- Borra mycket exakta hål
- Borra hål för fästelementen X-BT, X-BT-ER och X-BT-MF
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt