Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Exakt varvtalsinställning från 4,3–9,5 m/s – du kan använda högre hastigheter för att ta bort material snabbt, och med de lägre hastigheterna får du en perfekt polerad yta på rostfritt stål
  • Förbättrad ergonomi med låsknapp – Den batteridrivna fingerslipen ger dig ett stadigt grepp, för bekvämare användning och exakt kontroll även i svåråtkomliga platser
  • Byta slipband utan extra verktyg så du lägger mindre tid på det
  • Justera sliparmen utan extra verktyg – justera snabbt vinkeln till den mest bekväma positionen för dig
  • Batteridriven plattform där du använder samma batteri till alla dina 22V verktyg
Användningsområden
  • Grovslipning – ta effektivt bort svetsfogar, rost, beläggningar eller missfärgningar i svåråtkomliga hörn och håligheter
  • Finslipning – finish på kolstål och rostfritt stål för ett jämnt, enhetligt och snyggtresultat
  • Finish på ytan – ta bort repor från stålytor
  • Spegelblank yta – polering av rostfritt stål till en spegelblank yta

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer