Nuron
SIW 4AT-22 ½" Batteridriven mutterdragare
Mutterdragare SIW 4AT-22 1/2" kartong #2291190
SIW 4 AT Kompakt batteridriven mutterdragare med utmärkt balans mellan kraft och hantering (Nuron Li-ion Platform)
- Typ av fäste: 1/2” spärrstift
- Maximalt vridmoment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Sönderdragningsmoment: 338 Nm
Andra sökte även på mutterknack or momentverktyg.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
5 088,85 SEK