Nuron
TE 6-22 Batteridriven borrhammare
Borrhammare TE 6-22 kartong #2253082





TE 6 kompakt 22V SDS Plus batteridriven borrhammare med bred användning vid borrning och lättare mejsling i betong (Nuron batteriplattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 2.84 kg
- Optimalt slagborrningsområde: 4 - 16 mm
- Enkel slagenergi: 2.6 J
Andra sökte även på TE 6, Mejselhammare, Bilning, Te-6 or Te-6 Nuron.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Hilti Fett
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
10 920,86 SEK
Teknisk information
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
2.84 kg
Optimalt slagborrningsområde
4 - 16 mm
Enkel slagenergi
2.6 J
Slagborrningsområde i diameter
4 - 28 mm
Varvtal, slagborrning
1050 varv/minut
Full slagfrekvens
5100 slag/minut
Funktion
Aktiv momentkontroll (ATC), Aktiv vibrationsreduktion (AVR), Mejsling, Djupanslag, Demonterbar chuck, Reverserat läge, Momentkoppling, Slagborrning, Arbetsbelysning LED
Vibrationsvärde (3D) för slagborrning i betong (ah, HD)
10.7 m/s² 1
Tredimensionell vibration vid mejsling i betong
5.5 m/s² 2
A-viktad ljudeffektsnivå
102 dB (A) 3
A-viktad emissionsljudtrycknivå
91 dB (A) 4
Dammutsug tillgängligt
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Säkerhetsdatablad Hilti Grease (SV) [ 802.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Prestanda, mångsidighet och ergonomi i ett – Nuron TE 6-22 är gjord för betongborrning i serie med bättre grepp hantering
- Du blir inte lika trött – verktyget är nu ännu lättare och hjälper dig att hålla i gång hela dagen
- Bättre hantering – verktyget är mer balanserat, greppet är mer ergonomiskt konstruerat så att du ska kunna borra, mejsla eller skruva mer bekvämt i olika arbetsförhållanden
- Omfattande säkerhetsfunktioner – inkluderar aktiv vridmomentskontroll (ATC) för bättre skydd mot okontrollerad rotation om bitset fastnar
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör verktyget mindre tröttsamt att använda – vilket bidrar till att öka den dagliga produktiviteten
Användningsområden
- Borrning och slagborrning i betong och murverk
- Praktiskt taget dammfri borrning (TE DRS-4/6 dammsugarenhet eller TE DRS-C dammsugareförbindelse krävs)
- Lätt bilning – såsom skrapning av kakel, rengöring av skenor eller korrigerande ytarbeten
- Tillfällig borrning i trä och stål (med tillvalbar snabbchuck)
- Montage av expandrar och slagankare (med TE-C bitshållare)
Relaterade produkter
Påkopplingsbart dammsugarenhet för bekväm dammuppsamling vid borrning, lättare bilning eller mejsling med batteridrivna borrhammare TE 4-22 och TE 6-22
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri, konstruerat för att maximera drifttiden på kraftfulla Nuron-verktyg
Tjänster
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
