Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar
Borr

Hammare

Maximal prestanda för tuffa uppgifter

Effekt

Borrning

Jämn kraft för dina uppgifter: armeringsjärn, förankringar, genomgående hål.
Kontroll

Mejsling

Enklare urfräsning och mejsling – från lätt precisionsarbete till tuffare material.
Precision

Kärnborrning

Skapa mer exakta hål för rörgenomföringar, eluttag eller ledningar.
Slagkraft

Rivning

Designad för att enkelt bryta igenom hård betong, sten och murverk.
Effekt

Borrning

Jämn kraft för dina uppgifter: armeringsjärn, förankringar, genomgående hål.
Kontroll

Mejsling

Enklare urfräsning och mejsling – från lätt precisionsarbete till tuffare material.
Precision

Kärnborrning

Skapa mer exakta hål för rörgenomföringar, eluttag eller ledningar.
Slagkraft

Rivning

Designad för att enkelt bryta igenom hård betong, sten och murverk.

    Designad för produktivitet och säkerhet

    Högpresterande Nuron-batteriplattform

    Hjälper dig att vara mer produktiv när den används med optimal laddare och borr

    Aktiv vridmomentskontroll (ATC)

    Förhindrar att maskinen snurrar okontrollerat om borret fastnar

    Aktiv vibrationsreduktion (AVR)

    Ökar produktiviteten under hela arbetsdagen genom att göra arbetet mer bekvämt och minska trötthet

    Dammborttagningssystem

    Gör arbetet säkrare och mer effektivt genom att minska fint damm vid borrning med upp till 97 % med dammsugare

    Hiltis verktyg är i genomsnitt tillverkade av 28 % återvunnet material.¹
    NÄTDRIVEN ELLER BATTERIDRIVEN

    Välj din drivkälla

    För uppgifter som kräver rörlighet och arbetsplatser med begränsad strömförsörjning, välj Hiltis batteridrivna borrhammare på Nuron-plattformen. För kontinuerliga serieborrningar där rörlighet inte är kritisk är nätdrivna borrhammare bästa valet. Oavsett om du väljer batteridriven eller nätdriven, får du alltid Hiltis fulla kraft och prestanda.

    Batteridriven

    Det här kan du göra på en laddning*


    Upp till
    22
    Hål
    22 mm, 22 cm djup

    Nätdriven

    När du ska välja nätdriven


    Välj nätdrivet
    Serieborrning på en plats

    * *Baserat på interna tester med:

    TE 60-22 batteridriven borrhammare med TE-YX borr 1x B 22-290 Nuron-batteri. Förhållanden på arbetsplatsen, såsom temperatur, fuktighet, dammnivåer och material, kan avsevärt påverka hur mycket arbete som kan göras på en batteriladdning.

    “Utvecklade för proffs som vet att varje detalj räknas, och som kräver verktyg som alltid levererar”

    Uppgradera din verktygspark

    För att maximera drifttiden på din Hilti batteridrivna borrhammare, välj ett system av batterier, laddare och borr som är optimerade för topprestanda.

    Batteri

    För våra större borrhammare som TE-60, välj B 22-290 Nuron-batteriet – Hiltis 22V Li-ion batteri med högst kapacitet. Kompatibelt med alla Nuron batteridrivna verktyg.

    Laddare

    C 8-22 Nuron Ultimate är vår snabbaste laddare för Nuron-batterier – ladda dina batterier med en laddningstid på 30 minuter.

    Tillbehör

    För att maximera arbetseffektiviteten, välj Hiltis Ultimate-serie av borr, bits, mejslar och spett. Till exempel ger Ultimate-borrar upp till 30 % snabbare borrning, vilket hjälper dig att utöka din dagliga drift och borra fler hål.

    Hilti erbjuder ett brett sortiment av högpresterande tillbehör som är designade för att maximera effektivitet och hållbarhet i dina arbetsmoment.

    Borr för betong och murverk:

    • SDS Plus (TE-C eller TE-CX): Perfekt för mindre borrhammare. Dessa borr är designade för förankringshål i betong, murverk och tegel.

    • SDS Max (TE-Y eller TE-YX): Konstruerade för större borrhammare. Dessa borr och klarar tunga arbeten som borrning i armerad betong eller borrning av hål med stor diameter.

    Mejslar

    För rivning, bilning och precisionsmejsling i betong/murverk – använd spett eller flatmejslar (TE-C/TE-Y). Självslipande varianter (t.ex. TE-CX SM) hjälper till att minimera avbrott i arbetet.

    Dammhantering

    För rena borrhål under borrning, använd sugborr (t.ex. TE-CD eller TE-YD) och koppla ihop med en stoftavskiljare.

    Stoppborr

    För montage med HSC hakankare, använd stopborr (t.ex. TE-C-HSC-B).

    1. Ta ut batterier eller dra ur sladden

    Koppla alltid ur sladden eller ta bort batterier innan rengöring för att undvika oavsiktlig start.

    2. Ta bort smuts

    Ta skonsamt bort envis smuts från verktyget

    3. Rengör luftventilerna

    Rengör försiktigt luftventilerna, om sådana finns, med en torr, mjuk borste.

    4. Rengör höljet

    Använd en fuktig trasa för att rengöra höljet. Använd inte rengöringsmedel som innehåller silikon eftersom dessa kan skada plastdelarna. Använd en torr, ren trasa för att rengöra produktens kontakter.

    1. Koppla bort strömmen

    Koppla alltid bort strömkabeln eller ta bort batterier från din borrhammare innan förvaring.

    2. Välj en lämplig plats

    Förvara maskinen (och batterierna) på en sval och torr plats där de inte kan nås av obehöriga personer. Lämna aldrig batterier i direkt solljus, på värmekällor eller bakom glas.

    4. Inspektera före och efter förvaring

    Före varje användning, och innan och efter långtidsförvaring, kontrollera att maskinen och batterierna inte är skadade.

    10 års tillverkningsgaranti

    Material och utförande

    För praktiskt taget alla våra verktyg reparerar eller byter vi snabbt ut delar som går sönder på grund av material- eller tillverkningsfel under garantin.

    2 års

    Verktygsgaranti

    Vi reparerar de flesta verktyg utan kostnad under två år från inköpsdatumet. Detta inkluderar reservdelar, arbete och frakt. Efter att garantin har löpt ut betalar du för dina reparationer, men kostnaderna är begränsade.

    Snabba reparationer

    3 dagars reparationstid

    Du får vanligtvis tillbaka ditt verktyg inom tre till fem dagar efter att du beställt en reparation. Vi hämtar även ditt trasiga verktyg på din arbetsplats och lämnar tillbaka det till samma plats.

    Handla nu

    Övrigt

    För information gällande vår verktygsservice besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/business/business/equipment/hilti-tool-service.html

    För våra allmänna villkor och returpolicy besök
    https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-links/terms---conditions.html

    Skaffa din borrhammare