SCM 22-A Batteridriven metallsåg
Ny produktArtikel #r4891
Batteridriven cirkelsåg 22 V för snabba och kalla snitt i metall
- Max. kapningsdjup: 57 mm
- Bladdiameter: 165 mm
- Grundmaterial: Metall, Sandwichpanel
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Kapa snabbt och exakt i skenor, rör, kabelledningar och andra metallmaterial med innovativa X-Cut och aluminiumblad
- Klingstopp på mindre än 0,5 sekund för maximal säkerhet
- Effektiv spånuppsamling ger dig en renare arbetsmiljö
- LED-belysning inbyggd i klingskyddet som lyser upp där du kapar utan att skugga
- Den lätta vikten under 4 kg gör verktyget mer flexibelt och dig mindre trött, oavsett vilken position du jobbar i
Användningsområden
- Snabb kapning av skenor och rör med högsta möjliga precision
- Kapa öppningar i plåt för installation av värme och luftkonditionering
- Kapa sandwichpaneler, nät och korrugerad plåt
- Finjusteringar som att renskäring av plåt direkt på plats
- Kapa kanaler, rör, rörledningar och profiler, snabbt och precist
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.