Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Tillbehör

  • Ytterligare information om tillbehör: Set med M16 spännspindel och spännmutter i standardutförande (total längd 250 mm)

Andra sökte även på Spännspindel or Spännskruv.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
483,66 SEK
483,66 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Ytterligare information om tillbehör
Set med M16 spännspindel och spännmutter i standardutförande (total längd 250 mm)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt