ny
SMD 57 (02) Skruvautomat med automatisk matning
Skruvmagasin SMD 57 02FL #5003544





SMD 57 Anslutningsdel till skruvautomat för 9–57 mm långa skruvar – för montering av gipsskivor, träskivor och beklädnadsskivor
- Längd: 180 mm
- Skruvlängd - min.: 9 mm
- Skruvlängd - max.: 57 mm
Andra sökte även på SMD 57 or Skruvautomat.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
2 699,00 SEK
2 699,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Längd
180 mm
Skruvlängd - min.
9 mm
Skruvlängd - max.
57 mm
Vikt
0.36 kg
Dokument
pdf Användaranvisning SMD 57 FA, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 502.9 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Högre produktivitet – magasinerade skruvar är ett idealiskt sätt att öka produktiviteten genom att utrusta ditt team för att montera fler skivor på kortare tid
- Metallnos – mer robust, längre livslängd och lägre underhåll
- Ladda om i ett steg – minimera tiden du ägnar åt att ladda om skruvband
- Lättare att justera – nu med ett sidmonterat hjul för sättdjup och en större löpare för justering av skruvlängd
- Flexibel – du kan använda 9–57 mm långa bandade skruvar i denna anslutningsdel
Användningsområden
- Uppsättning av gipsskivor mot metall- eller träreglar
- Montering av gipsskivor i innertak
- Montage av träskivor mot metall eller trä
- Montage av hårda träfiberskivor mot metall eller trä
- Montage av utvändiga skivor mot stål eller träreglar
Relaterade produkter
Batteridriven gipsskruvdragare med borstlös motor för hängande gips- och träskivor samt utvändiga beklädnadsskivor (Nuron Li-ion Platform)
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 1 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

