Ytterligare självspännande chuckar för SF 8M-22 batteridrivna borrskruvdragare
Chuck SF 8M-22 självåtdragande #2360548

Utbytbar självspännande chuck för SF 8M-22 batteridriven borrskruvdragare
- För användning med: SF 8M-22
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
985,14 SEK
985,14 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
För användning med
SF 8M-22
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Öka din produktivitet och prestanda med utbytbara självspännande chuckar för batteridrivna borrskruvdragare
- Självspännande funktion utformad för metallborrning gör att borret inte glider
Användningsområden
- Borrning i metall med HSS-borr upp till 20 mm i diameter
- Borrning i metallplåt upp till 3 mm i tjocklek med stegborr upp till 40 mm i diameter
- Borra hål i metall med hålsågar upp till 102 mm
- Försänkning i metall med upp till 31 mm i diameter
- Skruvning av självborrande skruvar upp till 6,3 x 50 mm i metall
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt