SPX kapskiva
Kapskiva AC-D SPX 125x1.0 Artikelnummer: 2150705
Ultimat kapskiva för rostfritt stål och andra material
- Application 01: Rekommenderad för rostfritt stål eftersom den klarar höga hastigheter utan att skapa för mycket värme
- Advantage 01: Tunn kapskiva gjord för att du ska kunna tackla de tuffaste jobben
- Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
ultimat
Andra sökte även på kap- & slipskivor för stål, kapskivor, kapning av metall, slipskivor or tunn kapning.
Gör dina val
Skivdiameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Dornstorlek
- 22.23 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Förpackningsstorlek
- 25 st
628,10 SEK /25 Styck - 100 st
1 883,44 SEK /100 StyckBästa pris - 500 st
7 533,78 SEK /1 Styck
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
628,10 SEK
25,12 SEK
/
1 Styck