SPX kapskiva
Kapskiva AC-D SPX 180x1.5 Artikelnummer: 2150733
Ultimat kapskiva för rostfritt stål och andra material
- Application 01: Rekommenderad för rostfritt stål eftersom den klarar höga hastigheter utan att skapa för mycket värme
- Advantage 01: Tunn kapskiva gjord för att du ska kunna tackla de tuffaste jobben
- Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
ultimat
Andra sökte även på kap- & slipskivor för stål, kapskivor, kapning av metall, slipskivor or tunn kapning.
Gör dina val
Skivdiameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Dornstorlek
- 22.23 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Förpackningsstorlek
- 25 st
1 215,81 SEK /25 StyckBästa pris - 100 st
3 647,43 SEK /1 Styck - 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
1 215,81 SEK
48,63 SEK
/
1 Styck