Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

SP Slipskivor

Slipskiva AG-D SP 125x6.4 Artikelnummer: 2150740

Premium slipskiva för snabb, tuff slipning av kolstål och rostfritt stål

  • Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
  • Skivdiameter: 125 mm
  • Dornstorlek: 22.23 mm
premium

Andra sökte även på slipskiva metall stål, slipskivor, slipskivor or metallslipning.

Gör dina val

Skivdiameter
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Klingans/skivans tjocklek
  • 6.4 mm
Förpackningsstorlek
  • 10 st

    303,96 SEK /10 Styck
    .
  • 50 st

    1 137,43 SEK /1 Styck
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
303,96 SEK
30,40 SEK
/
1 Styck