SPX Keramiska slipskivor
Slipskiva AG-D SPX 150x6.4 Artikelnummer: 2150743
Ultimat keramisk slipskiva för metall med extra snabb avverkningshastighet och håller extra länge
- Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
- Skivdiameter: 150 mm
- Dornstorlek: 22.23 mm
ultimat
Andra sökte även på slipskiva metall, slipskivor or stenskiva.
Gör dina val
Skivdiameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 6.4 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
1 598,20 SEK /10 StyckBästa pris - 50 st
5 994,54 SEK /1 Styck
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Rabatterat onlinepris
1 598,20 SEK
159,82 SEK
/
1 Styck