Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

A-GFB Slipband

Slipband A-GFB 9x457 P40 SP Artikelnummer: 2243008

Premium slipband för grov slipning till finish av rostfritt stål, stål, aluminium och andra metaller

  • Grundmaterial: Kolstål
  • Längd: 457 mm
  • Produktklass: Premium
premium

Gör dina val

Bredd
  • 9 mm
  • 13 mm
  • 30 mm
Korndensitet
  • P40
  • P60
  • P80
  • P120
Längd
  • 457 mm
Förpackningsstorlek
  • 20 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
467,40 SEK
23,37 SEK
/
1 Styck