Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

AP-D SP Fiberrondell

Fiberskiva AP-D 125 P24 SP Artikelnummer: 2243222

Premium fiberrondell för grov slipning till finish av rostfritt stål, stål, aluminium och andra metaller

  • Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
  • Skivdiameter: 125 mm
  • Dornstorlek: 22.2 mm
premium

Gör dina val

Diameter
  • 125 mm
Korndensitet
  • P24
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Dornstorlek
  • 22.2 mm
Förpackningsstorlek
  • 25 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
554,50 SEK
22,18 SEK
/
1 Styck