Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

AP-D SPX Fiberrondell

Fiberskiva AP-D 125 P60 SPX Artikelnummer: 2243253

Ultimat fiberrondell för grov slipning till finish av rostfritt stål, stål, aluminium och andra metaller

  • Grundmaterial: Rostfritt stål, Stål
  • Skivdiameter: 125 mm
  • Dornstorlek: 22.2 mm
ultimat

Andra sökte även på fiberdisk or slippapper.

Gör dina val

Diameter
  • 125 mm
Korndensitet
  • P36-40
  • P60
  • P80
Dornstorlek
  • 22.2 mm
Förpackningsstorlek
  • 25 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
891,25 SEK
35,65 SEK
/
1 Styck