Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

AF-D SPX Konvex lamellslipskiva

Lamellskiva AF-D 125 P80 SPX Artikelnummer: 2243298

Ultimat konvex lamellskiva med fiberrygg för grov slipning till finish av rostfritt stål, stål, aluminium och andra metaller

  • Grundmaterial: Rostfritt stål, Stål, Kolstål
  • Dornstorlek: 22.2 mm
  • Produktklass: Ultimate
ultimat

Gör dina val

Diameter
  • 125 mm
  • 150 mm
Korndensitet
  • P36-40
  • P60
  • P80
Grundmaterial
  • Kolstål
  • Rostfritt stål, Stål, Kolstål
Dornstorlek
  • 22.2 mm
Förpackningsstorlek
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
750,70 SEK
75,07 SEK
/
1 Styck