Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

AF-D SPX Konvex lamellslipskiva

Lamellskiva AF-D 150 P36-40 SPX Artikelnummer: 2243308

Ultimat konvex lamellskiva med fiberrygg för grov slipning till finish av rostfritt stål, stål, aluminium och andra metaller

  • Grundmaterial: Kolstål
  • Dornstorlek: 22.2 mm
  • Produktklass: Ultimate
ultimat

Gör dina val

Diameter
  • 125 mm
  • 150 mm
Korndensitet
  • P36-40
  • P60
  • P80
Grundmaterial
  • Kolstål
  • Rostfritt stål, Stål, Kolstål
Dornstorlek
  • 22.2 mm
Förpackningsstorlek
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 125,40 SEK
112,54 SEK
/
1 Styck