Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

AF-D FT SP Lamellslipskiva

Lamellskiva AF-D 150 P60 FT SP Artikelnummer: 2243309

Premium platt lamellskiva med fiberrygg för grov slipning till finish av rostfritt stål, stål, aluminium och andra metaller

  • Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
  • Dornstorlek: 22.2 mm
  • Produktklass: Premium
premium

Gör dina val

Diameter
  • 125 mm
  • 150 mm
Korndensitet
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Grundmaterial
  • Stål, Rostfritt stål
Dornstorlek
  • 22.2 mm
Förpackningsstorlek
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
849,20 SEK
84,92 SEK
/
1 Styck