Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

W-CFE 150-VW

Slippapper W-CFE 150-VW P60 (50) Artikelnummer: 315730

Slipskivor för träarbeten

  • Grundmaterial: Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Träkomposit
  • Skivdiameter: 150 mm
  • Diameter: 150 mm
premium

Andra sökte även på slippapper trä p60, slippapper trä p80, slippapper trä p100, slippapper trä p120 or slippapper trä p180.

Gör dina val

Korndensitet
  • P60
  • P80
  • P100
  • P120
  • P180
Förpackningsstorlek
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
733,24 SEK
14,66 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Grundmaterial
Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Träkomposit
Skivdiameter
150 mm
Diameter
150 mm
Produktklass
Premium
Korndensitet
P60
Stöd
Utan förstärkning (behöver extra vaddering)

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • För träarbeten
  • För snickerier och möbeltillverkning

Användningsområden

  • Hårt trä (björk, ek, etc.)
  • Mjukt trä (gran, tall, etc.)
  • Trämaterial (spånskiva, plywood, träfiberskiva och kompositer, etc.)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt