W-CFE 150-VW
Slippapper W-CFE 150-VW P80 (50) Artikelnummer: 315731

Slipskivor för träarbeten
- Grundmaterial: Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Träkomposit
- Skivdiameter: 150 mm
- Diameter: 150 mm
premium
Andra sökte även på slippapper trä p60, slippapper trä p80, slippapper trä p100, slippapper trä p120 or slippapper trä p180.
Gör dina val
Korndensitet
- P60
- P80
- P100
- P120
- P180
Förpackningsstorlek
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Rabatterat onlinepris
711,85 SEK
14,24 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Grundmaterial
Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Träkomposit
Skivdiameter
150 mm
Diameter
150 mm
Produktklass
Premium
Korndensitet
P80
Stöd
Utan förstärkning (behöver extra vaddering)
Dokument
pdf Användaranvisning WFE 450-E, arabiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, franska, italienska, litauiska, nederländska, portugisiska, svenska [ 3.3 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- För träarbeten
- För snickerier och möbeltillverkning
Användningsområden
- Hårt trä (björk, ek, etc.)
- Mjukt trä (gran, tall, etc.)
- Trämaterial (spånskiva, plywood, träfiberskiva och kompositer, etc.)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt