Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

W-CFE 150-VW

Slippapper W-CFE 150-VW P180 (50) Artikelnummer: 315737

Slipskivor för träarbeten

  • Grundmaterial: Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Träkomposit
  • Skivdiameter: 150 mm
  • Diameter: 150 mm
premium

Andra sökte även på slippapper trä p60, slippapper trä p80, slippapper trä p100, slippapper trä p120 or slippapper trä p180.

Gör dina val

Korndensitet
  • P60
  • P80
  • P100
  • P120
  • P180
Förpackningsstorlek
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
624,43 SEK
12,49 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Grundmaterial
Hårt trä (bok, ek etc.), Mjukt trä (gran, tall, etc.), Träkomposit
Skivdiameter
150 mm
Diameter
150 mm
Produktklass
Premium
Korndensitet
P180
Stöd
Utan förstärkning (behöver extra vaddering)

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • För träarbeten
  • För snickerier och möbeltillverkning

Användningsområden

  • Hårt trä (björk, ek, etc.)
  • Mjukt trä (gran, tall, etc.)
  • Trämaterial (spånskiva, plywood, träfiberskiva och kompositer, etc.)