Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

W-CFE 150-VP

Slippapper W-CFE 150-VP P60 (50) Artikelnummer: 315743

Slipskivor för användning på färg och lack med en excenterslip

  • Grundmaterial: Tätningsmedel, Fyllmedel, Färg, Lack, Plast, Bottenskydd
  • Material/ytbehandling: Aktiv dammavvisare
  • Skivdiameter: 150 mm
premium

Andra sökte även på slippapper bruk p40, slippapper färg p80, slippapper lack p100, slippapper spackel or slippapper ytskikt p60.

Gör dina val

Korndensitet
  • P40
  • P60
  • P80
  • P100
Förpackningsstorlek
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
610,59 SEK
12,21 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Grundmaterial
Tätningsmedel, Fyllmedel, Färg, Lack, Plast, Bottenskydd
Material/ytbehandling
Aktiv dammavvisare
Skivdiameter
150 mm
Diameter
150 mm
Produktklass
Premium
Korndensitet
P60
Stöd
Utan förstärkning (behöver extra vaddering)

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • För grovslipning, finslipning och ytbehandling
  • Slipyta som varar längre – den dammavvisande beläggningen bidrar till att upprätthålla slipprestandan längre

Användningsområden

  • Tätningsmedel (syntetisk harts och kombinerade grundlack/fyllmedel), fyllmedel (fyllmedel av polyesterharts, etc.)
  • Färg och lack (akryl, nitrocellulosa, etc.)
  • Trämaterial (spånskiva, plywood, träfiberskiva och kompositer, etc.)