SP Slipskivor
Slipskiva AG-D SP 150x6.4 (50st) Artikelnummer: 3568690
Premium slipskiva för snabb, tuff slipning av kolstål och rostfritt stål
- Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
- Skivdiameter: 150 mm
- Dornstorlek: 22.23 mm
premium
Andra sökte även på slipskiva metall stål, slipskivor, slipskivor or metallslipning.
Gör dina val
Skivdiameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 6.4 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
410,56 SEK /10 StyckBästa pris - 50 st
1 537,38 SEK /1 Styck
Kvantitet
förpackning
Total Styck
50
Rabatterat onlinepris
1 537,38 SEK
1 537,38 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Grundmaterial
Stål, Rostfritt stål
Skivdiameter
150 mm
Dornstorlek
22.23 mm
Klingans/skivans tjocklek
6.4 mm
Produktklass
Premium
Bladets/brickans form
Tryckt, Form 27
Korntyp
Aluminiumoxid
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kapskivorna är gjorda för att hålla länge och kapa snabbt
- Förbättrad säkerhet för vinkelslipning – skivorna uppfyller kraven för EN 12413 och OSA
Användningsområden
- Rekommenderad för snabb och tuff slipning där det är viktigare att det går snabbt än att du får en fin finish
- Slipning och avgradning av metall
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

