SP Kapskivor för metall
Kapskiva AC-D SP 125x2.5 (100st) Artikelnummer: 3568929
Premium kapskiva för metallkapning med vinkelslip
- Application 01: Rekommenderad för de vanligaste kapningarna av metall i verkstäder eller på byggarbetsplatser
- Advantage 01: Kapskivorna är gjorda för att hålla länge och kapa snabbt
- Grundmaterial: Stål, Rostfritt stål
premium
Andra sökte även på kapskiva för stål metall, kapskivor, slipskivor, kapning av metall or tunn kapning.
Gör dina val
Dornstorlek
- 22.23 mm
Skivdiameter
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Förpackningsstorlek
- 25 st
542,03 SEK /25 StyckBästa pris - 100 st
1 624,30 SEK /1 Styck - 500 st
6 497,18 SEK /1 Styck
Kvantitet
förpackning
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
1 624,30 SEK
1 624,30 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Application 01
Rekommenderad för de vanligaste kapningarna av metall i verkstäder eller på byggarbetsplatser
Advantage 01
Kapskivorna är gjorda för att hålla länge och kapa snabbt
Grundmaterial
Stål, Rostfritt stål
Skivdiameter
125 mm
Dornstorlek
22.23 mm
Friskrivningsklausul
Använd vinkelslip med dubbelsidigt skydd
Klingans/skivans tjocklek
2.5 mm
Produktklass
Premium
Bladets/brickans form
Försänkt, Form 42
Korntyp
Aluminiumoxid
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kapskivorna är gjorda för att hålla länge och kapa snabbt
- Förbättrad säkerhet för vinkelslipning – kapskivorna uppfyller säkerhetsstandarden EN 12413 och är OSA-certifierade
- För mer precision och mindre spill så välj en kapskiva med en tjocklek på mindre än 2 mm
- Kan också användas på rostfritt stål eftersom skivan innehåller mindre än 0,1 % järn, svavel eller klor som minskar gradbildning, missfärgning och överhettning
Användningsområden
- Rekommenderad för de vanligaste kapningarna av metall i verkstäder eller på byggarbetsplatser
- Kapa metall som armeringsjärn, skenor, vinkelprofiler, rör och metallplåt
- För kapning i rostfritt stål rekommenderas kapskivor med en tjocklek som är mindre än 2 mm
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
