AC-D GS Kapskiva stål
Kapskiva AC-D 300x3.5x20 USP Artikelnummer: 431629
Universal stålkapskiva för motorkap som håller längre
- Grundmaterial: Stål
- Skivdiameter: 300 mm
- Dornstorlek: 20 mm
premium
Andra sökte även på Kapskiva or kapskiva stål.
Gör dina val
Skivdiameter
- 300 mm
- 350 mm
Dornstorlek
- 20 mm
Klingans/skivans tjocklek
- 3.5 mm
- 4 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Rabatterat onlinepris
1 431,10 SEK
143,11 SEK
/
1 Styck


