Visa spett och mejselbits för jordarbeten med en mejselhammare eller elektrisk bilningsmaskin
Visa spett och mejselbits för jordarbeten med en mejselhammare eller elektrisk bilningsmaskin
TE-HX RD Drivverktyg för jordningsspett
Drivverktyg för jordningsspett för att driva jordspett med TE 3000-AVR bilningsmaskin
TE-Y/S RD Drivverktyg för jordningsspett
Jordspettshuvud för användning med skaften SDS Max (TE-Y) och TE-S
TE-YX SP Spadmejslar
Extra vass SDS Max (TE-Y) spadmejsel för att bila i terräng med maskin
TE-SX SP Spadmejslar
Extra vass TE-S spadmejsel för bila hårt packad grus eller lera
TE-HX SP Spadmejslar
Extra vass asfaltmejsel för grävning och uppluckring av terräng tillsammans med tredje generationens TE 3000 eller H28 rivningsverktyg med klämma
TP-STP
Extremt stark stampningsverktyg för packning jord och asfalt med SDS Max (TE-Y) och TE-S
TE-H28 TP Stampplattor
Extremt stark stampningsverktyg för packning jord och asfalt med HEX 28 maskiner
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.