TE- FM Platta stämjärn
Slide 1 of 2: L133645 (3557210)
Ultrarobusta SDS (TE-) platta mejselbits för mejsling/kanalisering i betong och murverk
- Fäste: TE-C (SDS Plus)
- Produktklass: Standard
- Arbete: Mejsling, Räffling, Rivning
standard
Gör dina val
Längd
- 250 mm
Bredd
- 22 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 78,44 SEK
Teknisk information
Fäste
TE-C (SDS Plus)
Produktklass
Standard
Arbete
Mejsling, Räffling, Rivning
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Extremt slitstark – härdning med induktion gör att mejslarna har bra motstånd från att plattas till vid spetsen eller böjas
- Förbättrad kraft – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
- Certifierad kvalitet – mejslarna är ISO-certifierade och har mer än 30 års expertis av design och tillverkning av mejslar
Användningsområden
- Bilning av betong, tegel eller block
- Bila grundare kanaler i betong
- För användning med SDS Plus (TE-C) bilningsmaskiner och borrhammare
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt