TE-C SC Mejslar för borttagning av ytskikt
Slide 1 of 2: L133646 (3557211)
Extra robusta SDS Plus (TE-C) mejslar för borttagning av ytskikt så som svetsstänk, läckage från arbete med formsättning och andra rester
- Fäste: TE-C (SDS Plus)
- Arbete: Skalning, Räffling
- Produktklass: Standard
standard
Gör dina val
Längd
- 250 mm
Bredd
- 40 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 177,58 SEK
Teknisk information
Fäste
TE-C (SDS Plus)
Arbete
Skalning, Räffling
Produktklass
Standard
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Förbättrad kraft – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
- Mer pålitliga – mejslarna är gjorda av höglegerat stål
- Certifierad kvalitet – mejslarna är ISO-certifierade och har mer än 30 års expertis av design och tillverkning av mejslar
- Skapad för tuffa jobb – våra mejslar är testade för extrem användning och är gjorda för att klara de mest krävande jobben
- Mindre underhåll – dammskyddet håller dammet ute ur chucken som ger mindre slitskador så verktyget håller längre
Användningsområden
- Ta bort svetsloppor, grader eller läckage från formsättning
- För användning med SDS Plus (TE-C) bilningsmaskiner och borrhammare
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt