Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Ultrarobusta TE-S-skalmejslar för att skrapa bort svetsstänk, formläckage och andra rester

  • Fäste: TE-S
  • Arbete: Skalning, Räffling
  • Produktklass: Standard
standard

Gör dina val

Längd
  • 360 mm
Bredd
  • 80 mm
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
Från 344,99 SEK

Teknisk information

Fäste
TE-S
Arbete
Skalning, Räffling
Produktklass
Standard

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Förbättrad kraft – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
  • Mer pålitliga – mejslarna är gjorda av höglegerat stål
  • Certifierad kvalitet – mejslarna är ISO-certifierade och har mer än 30 års expertis av design och tillverkning av mejslar
  • Skapad för tuffa jobb – våra mejslar är testade för extrem användning och är gjorda för att klara de mest krävande jobben
  • Mindre underhåll – dammskyddet håller dammet ute ur chucken som ger mindre slitskador så verktyget håller längre

Användningsområden

  • Ta bort svetsloppor, grader eller läckage från formsättning
  • För användning med TE-S bilningsmaskiner och borrhammare

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.