ny
TE-YX BP Spetsmejslar

Slide 1 of 2: L157699 (5018748)
Ultravassa SDS Max (TE-Y) spetsmejslar för bilning och uppbrytning av betong och murverk
- Fäste: TE-Y (SDS Max)
- Arbete: Mejsling, Lager för lager borttagning
Andra sökte även på mejselset, mejsel, spetsmejsel, pikmejsel or pikspett.
Gör dina val
Längd
- 360 mm
- 700 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
- 4 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
Från 703,29 SEK
Teknisk information
Fäste
TE-Y (SDS Max)
Arbete
Mejsling, Lager för lager borttagning
Dokument
pdf Användaranvisning resharpening Chisels, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 2 MB ]
pdf Användaranvisning Resharpening Guideline, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 2.3 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Superskarp spets – den unika bull point-spetsen hjälper dig att enkelt tränga igenom med precision, vilket gör den idealisk för bilning och friläggning av armeringsjärn
- Extra slitstark – det lufthärdade stålet bidrar till att göra mejseln långsamt slitsande och motståndskraftig mot skador från armeringsjärn så att du kan arbeta med skarpare egg längre
- Enklare omslipning – det höglegerade stålet kan enkelt slipas med en vinkelslip utan att stålets hårdhet påverkas
- Ultrarobusta – induktiv härdning gör dessa mejslar särskilt motståndskraftiga mot uppsvampning, slitage och böjning
- Uppgraderad brytkraft – extra stark fäste överför mer kraft från verktyget till mejseln
Användningsområden
- Uppbrytning eller lättare bilning av betong, tegel eller block
- Bila grundare fördjupningar var som helst i betongplattan
- Friläggning av armeringsjärn
- För användning med SDS Max (TE-Y) elektriska bilningshammare, brythammare eller borrhammare
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Relaterade produkter
SDS Max (TE-Y) FlatPoint-flatmejselbits med polygondesign för snabbare och mer kontrollerad bilning av betong och murverk
Självslipande SDS Max (TE-Y) spadmejsel för skrapning av svetsloppor, läckage från formsättning och andra rester
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt