TE-S TB Ballaststamp
Ballastmejsel TE-S TB 60 Artikelnummer: 2429754
Slide 1 of 5: L153197 (3726978)
TE-S ballastmejsel för stampning av material under järnvägsslipers för att spåren ska hålla bättre
- Fäste: TE-S
- Arbete: Skenarbete, Ballast stampning
- Längd: 550 mm
premium
Andra sökte även på järnväg, ballastmejsel or mejsel.
Gör dina val
Längd
- 550 mm
Bredd
- 76 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
3 414,60 SEK
3 414,60 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Fäste
TE-S
Arbete
Skenarbete, Ballast stampning
Längd
550 mm
Bredd
76 mm
Produktklass
Premium
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Speciell ballastmejsel gjord för att effektivt arbeta med underhåll av järnväg
- Bättre ergonomi – vinklat handtag för bekväm hantering
- Uppgraderad stampprestanda – extra kraftigt fäste överför större kraft från verktyget till mejseln
- Bättre tillförlitlighet – dessa stampmejslar är tillverkade i höglegerat stål, vilket är nödvändigt om du behöver konsekventa resultat och tillförlitlighet
- Certifierad kvalitet – utvecklade genom ISO-certifierade processer och mer än 30 års expertis inom utformning och tillverkning av mejslar
Användningsområden
- Stampa material under järnvägsslipers så spåret håller längre
- För användning med TE-S bilningsmaskiner och borrhammare
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt