Gömd
TE-T-GB (SDS Top) Genombrottsborr
Genombrottsborr TE-T GB 40/59-1 1/2" #308917
SDS Stop (TE-T) genombrottsborr för betong och murverk
- Fäste: TE-T (SDS Top)
- Grundmaterial: Betong, Murverk, Tegel, Kalksten
- Arbetsläge: Slagborrning, Endast borrning
ultimat
Andra sökte även på Genombrottsborr, SDS Top, Hammarborr, Betongborr or Håltagningsborr.
Gör dina val
Diameter
- 40 mm
Arbetslängd
- 450 mm
Längd
- 590 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
6 052,41 SEK
6 052,41 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Fäste
TE-T (SDS Top)
Grundmaterial
Betong, Murverk, Tegel, Kalksten
Arbetsläge
Slagborrning, Endast borrning
Diameter
40 mm
Längd
590 mm
Arbetslängd
450 mm
Produktklass
Ultimate
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Korsformad hårdmetallkrona gör att du borrar genombrottshål snabbt
- Håller upp till 20 % längre än andra SDS-genombrottsborr
- Finns i flera längder för effektivare genombrottsborrning
- För användning med verktyg med T-fäste (SDStop)
Användningsområden
- Borrar effektivt genombrottshål i betong och murverk
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt