Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

SPX Chaserblad för sprickor

Segmentblad AG 125/22-5x7/8" SPX spricka Artikelnummer: 2441226

Ultimat diamantspårfräsblad för överlägsen reparation av sprickor i betong

  • Grundmaterial: Betong
  • Produktklass: Ultimate
  • Kompatibel med: Vinkelslipar
ultimat

Gör dina val

Skivdiameter
  • 125 mm
Dornstorlek
  • 22.23 mm
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
1 507,07 SEK
1 507,07 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Grundmaterial
Betong
Produktklass
Ultimate
Kompatibel med
Vinkelslipar
Våt eller torr hantering
Torr
Segmenthöjd
10 mm
Segmentbredd
10 mm
Dornstorlek
22.23 mm
Skivdiameter
125 mm
Klingans/skivans tjocklek
10 mm
Användbar segmenthöjd
10 mm
Antal segment
9

Dokument

pdf Diamantbladssortiment [ 1.2 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Ultimat diamantspårfräsblad för vinkelslipar med speciella U-formade eller V-formade segment för att ge högsta prestanda
  • Rota ut och reparera sprickor i betong och täta dem sedan med polyuretantätningsmedel

Användningsområden

  • Få slut på och reparera sprickor i betong och täta med polyuretantätningsmedel