SPX-L/H DD-B Forsheda diamantborrkrona

Kärnborr för borrning i betong och murverk för europeiska standardfogar i rörarbeten
- Grundmaterial: Betong, Murverk
- Våt eller torr hantering: Våt och torr
- Arbetslängd: 400 mm
Gör dina val
Diameter
- 138 mm
- 186 mm
- 226 mm
- 276 mm
- 341 mm
Arbetslängd
- 400 mm
Fäste
- BI
- BR
- BX
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 3 212,58 SEK
Teknisk information
Grundmaterial
Betong, Murverk
Våt eller torr hantering
Våt och torr
Arbetslängd
400 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Finns i specialstorlekar för europeiska standardfogar i rörarbeten
- Borrning i massiva material som betong och murverk
Användningsområden
- Kärnborrning i betong för rörarbeten
- Kärnborrning i murverk för rörarbeten Kärnborrning i murverk för rörarbeten
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt