SPX MCL Equidist väggsågsklinga (60H: passar på Hilti och Husqvarna®)
Väggsågsklinga Life, optimal för väggsågar över 15kW, hålbild 60HStandard/slätsågning 60/110
- Grundmaterial: Betong, Betong (armerad)
- Typ av segment: Equidist
- Våt eller torr hantering: Våt
ultimat
Gör dina val
Diameter
- 800 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
10 237,97 SEK
10 237,97 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Grundmaterial
Betong, Betong (armerad)
Typ av segment
Equidist
Våt eller torr hantering
Våt
Produktklass
Ultimate
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Hilti Equidist-teknologi – med exakt placering av diamanterna får du oslagbar kapning och alltid konstant hastighet
- En specifikation för alla typer av betong
- Klingan är speciellt gjord för betong med mycket armeringsjärn vilket gör den perfekt för dina tuffaste jobb
- Stålklingorna är härdade och laserskurna för att kapa stabilt och rakt
- Sandwichsegment för konstant segmentbredd under hela bladets livslängd
Användningsområden
- Kapar armerad betong
- Öppningar och genomföringar för dörrar och fönster
- Korrigerande jobb på fasader, mellanväggar och väggar
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt