ny
MultiCut hålsåg
Premium bimetall hålsåg för trä, metall och gips
- Grundmaterial: Flera material, Metall, Trä, Plast, Gipsvägg
- Arbetsläge: Borrning
- Fäste: Slätt skaft
premium
Andra sökte även på Hålsågar or Dosfräs.
Gör dina val
Diameter
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 43 mm
- 44 mm
- 46 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 56 mm
- 57 mm
- 59 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 74 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 92 mm
- 95 mm
- 98 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 108 mm
- 111 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 168 mm
- 177 mm
- 210 mm
Arbetslängd
- 44 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
- 8 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 237,56 SEK
Teknisk information
Grundmaterial
Flera material, Metall, Trä, Plast, Gipsvägg
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Slätt skaft
Produktklass
Premium
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Omgjord så den håller längre och kapar snabbare och djupare hål
- Omgjorda hål på sidorna – gör att du kan se bättre när du borrar och gör det enklare att trycka ut resterna
- Flexibel – kan kapa hål i de vanligaste materialen
- Det finns ett speciellt centrumborr – gjord av snabbstål (HSS-G) som gör centrering enklare och går in bättre i materialet
Användningsområden
- Kapning hål för MEP-installationer i gips, trä, plast, stål och aluminium
- Kapa hål i gips för sprinklerhuvuden
- Kapa hål för kabel-/rörgenomföringar
- Kapa hål för eluttag
- Observera: Hålsågar måste alltid användas med kompatibelt centrumborr och adapter
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.