Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Premium bimetallhålsåg för stål och metall som inte innehåller järn

  • Grundmaterial: Metall, Stål, Icke järnmetall, Aluminium, Olegerat stål
  • Arbetsläge: Borrning
  • Fäste: Slätt skaft
premium

Andra sökte även på dosfräs or hålsågar.

Teknisk information

Grundmaterial
Metall, Stål, Icke järnmetall, Aluminium, Olegerat stål
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Slätt skaft
Produktklass
Premium

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Utkastarfjäder – hjälper till att minska den tid du ägnar åt att ta bort rester ur hålskäraren (endast tillgänglig för hålsågen med en diameter över 25 mm)
  • Säkerhetsstopp – kant som hjälper till att förhindra att hålsågen går igenom
  • Det finns ett speciellt centrumborr – gjort av snabbstål (HSS-G) som gör centrering enklare och går in bättre i materialet

Användningsområden

  • Kapa hål för MEP-installationer i stål och annan metall som inte innehåller järn
  • Kapa hål i ventilationskanaler, elcentraler mm.
  • Kapa hål i plåt
  • Observera: Hålsågar måste alltid användas med kompatibelt centrumborr och adapter

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.