ny
Hålsåg med hårdmetallspets
Slide 1 of 6: L140011 (210238)
Högpresterande hålsåg med hårdmetallspets för skärning av ett brett utbud av material, inklusive rostfritt stål och gjutjärn (hållare och centrumborr säljs separat)
- Grundmaterial: Flera material, Metall, Rostfritt stål, Gipsvägg, Trä, Plast, Gjutjärn
- Arbetsläge: Borrning
- Fäste: Slätt skaft
ultimat
Andra sökte även på Hålsågar or Dosfräs.
Gör dina val
Diameter
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 127 mm
Arbetslängd
- 60 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 502,83 SEK