Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Ultimat hålsåg med tänder i hårdmetall för gips och murverk

  • Typ av hålsåg: Hålsåg med flera användningsområden
  • Grundmaterial: Murverk, Gipsvägg, Tegel
  • Arbetsläge: Borrning
ultimat

Andra sökte även på hålsågar or dosfräs.

Teknisk information

Typ av hålsåg
Hålsåg med flera användningsområden
Grundmaterial
Murverk, Gipsvägg, Tegel
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Slätt skaft
Produktklass
Ultimate

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Massiva tänder i hårdmetall – kapar snabbare och håller upp till 10 gånger längre än hålsågar av bimetall
  • Öppna hål på sidorna – gör att du kan se bättre när du borrar och gör det enklare att trycka ut resterna
  • Flexibel – tänder med hårdmetall gör att du kan använda samma hålsåg till de flesta vanliga materialen
  • Det finns ett speciellt centrumborr – gjort av volframkarbid (TCT) som gör centrering enklare och går in bättre i murverk och andra hårdare material

Användningsområden

  • Kapa hål för MEP-installationer i gips, trä, plast, murverk och kakel
  • Kapa hål i gips för sprinklerhuvuden
  • Kapa hål för kabel-/rörgenomföringar
  • Kapa hål för eluttag
  • Observera: Hålsågar måste alltid användas med kompatibelt centrumborr och adapter

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.