Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

Dorn för hålsåg med karbidspets inkl. centrumborr

Hålsågsadapter+centrumborr 110mm karbidt #2279308

Dorn med centrumborr för användning med ultimat MetalCut hålsågar med tänder i hårdmetall

  • Typ av hålsåg: Hålsåg med karbidspets
  • Grundmaterial: Flera material, Metall, Rostfritt stål, Gipsvägg, Trä, Plast, Gjutjärn
  • Arbetsläge: Borrning
ultimat

Andra sökte även på hålsågsborr.

Gör dina val

Typ av hålsåg
  • Hålsåg med karbidspets
Diameter
  • 7 mm
Arbetslängd
  • 60 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
630,51 SEK
630,51 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Typ av hålsåg
Hålsåg med karbidspets
Grundmaterial
Flera material, Metall, Rostfritt stål, Gipsvägg, Trä, Plast, Gjutjärn
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Sexkantigt skaft
Diameter
7 mm
Produktklass
Ultimate

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Specialgjorda för tuffare metaller – centrumborr i kobolt snabbstål (HSS-Co) som gör centrering enklare och går in bättre i materialet
  • Snabba borrbyten – bara klicka i dorn och centrumborr

Användningsområden

  • Kapa hål med SPX ultimat hålsågar med tänder i hårdmetall
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt