Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Hitta adaptrar och anslutningsdelar till verktygsinsats som spindlar, förlängningar, centreringsadaptrar, skaft, axlar och mycket mer

37 Produkter

Filter

Ny

L140032 (210241)
Beskrivning
Dorn med centrumborr för användning med förstklassiga MultiCut-hålsågar
Typ av hålsåg
MultiCut hålsåg
Grundmaterial
Flera material, Metall, Trä, Plast, Gipsvägg
Arbetsläge
Borrning

Ny

L140015 (210256)


Beskrivning
Speciella dorn för hålsågar
Grundmaterial
Flera material
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Utan fäste

Ny

L140033 (210237)
Beskrivning
Dorn med centrumborr för användning med premium MetalCut hålsågar
Typ av hålsåg
MetalCut hålsåg
Grundmaterial
Metall, Stål, Icke järnmetall, Aluminium, Olegerat stål
Arbetsläge
Borrning

Ny

L140035 (210240)
Beskrivning
Dorn med centrumborr för användning med ultimat MetalCut hålsågar med tänder i hårdmetall
Typ av hålsåg
Hålsåg med karbidspets
Grundmaterial
Flera material, Gipsvägg, Metall, Rostfritt stål, Trä, Plast, Plattor, Icke järnmetall, Murverk
Arbetsläge
Borrning
L140034 (210257)
Beskrivning
Dorn med centrumborr för användning med ultimat MetalCut hålsågar
Typ av hålsåg
Hålsåg med flera användningsområden
Grundmaterial
Murverk, Gipsvägg, Tegel
Arbetsläge
Borrning

Ny

L140018 (210254)


Beskrivning
Ersättande centrumborr till Hilti hålsåg
Grundmaterial
Flera material
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Sexkantigt skaft
6526.tif
Beskrivning
Reservstödskaft för TE-C-DS SDS Plus hammarborrkronor
Fäste
TE-C (SDS Plus)
Grundmaterial
Trä, Lättbetong, Gipsvägg
Arbetsläge
Slagborrning, Borrning
23454.tif
Beskrivning
Förlängare till SDS Max (TE-Y) hammarborr – 2 delar behövs (TE-FY förlängaren och TE-Y-AD adapter)
Typ
Förlängare
Fäste
TE-Y (SDS Max)
Arbetsläge
Slagborrning
L104231 (184522)
Beskrivning
Starthjälp för borrning i kakel med Hex- och M14 kakelborr
Grundmaterial
Kakel, Natursten
Fäste
Inte tillämpligt
L077436 (144150)
Beskrivning
Borrbussningar för användning med en HEX centreringsadapter för exakt borrning i kakel
Grundmaterial
Plattor, Natursten
Produktklass
Ultimate
Setting tool for HWB-H anchors
Beskrivning
Verktygsskaft för hylsor
Fäste
Diverse
Wood drill bit Spade – Extension 12” long
Beskrivning
Förlängare flatborr
Fäste
1/4 tum, sexkant
Grundmaterial
Trä, Träkomposit
Arbetslängd
100 mm
L101012 (181191)
Beskrivning
Adapter sättverktyg för kemankare i kapsel och ankarstänger med sexkantsskalle
Ingen teknisk data tillgänglig
r1752, 215068, DD 110-D
Beskrivning
Centreringsadapter
Ytterligare information om tillbehör
M27 centreringsadapter med fäste för dosborr till DD 110-D
r1752, 215071, DD 110-D, DD 110-W, DD 150-U
Beskrivning
Centreringsadapter
Ytterligare information om tillbehör
BI+ centreringsadapter med fäste för dosborr till DD 110-D, DD 110-W och DD 150-U
L_015712.jpg
Beskrivning
Centreringsadapter
Ytterligare information om tillbehör
M27 reservsats med centreringsadapter för dosborr till DD 110-D
L_015711.jpg
Beskrivning
Centreringsadapter
Ytterligare information om tillbehör
BI+ reservsats med centreringsadapter för dosborr till DD 110-D, DD 110-W och DD 150-U
adapted
Beskrivning
Kärnborr adapters
För användning med
DD 200, DD 350, DD 350-CA, DD 500, DD 500-CA, DD 750-HY
adapted
Beskrivning
Kärnborr adapters
För användning med
DD 200, DD 350, DD 350-CA, DD 500, DD 500-CA, DD 750-HY
adapted
Beskrivning
Kärnborr adapters
För användning med
DD 200, DD 350, DD 350-CA, DD 500, DD 500-CA, DD 750-HY
adapter
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
adapter
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
BI to BS, adapter, connection adapter, quick connect, 1-1/4"  - 7 connection, threaded connection, Diamond System
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
L124068 (210438)
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
L065770
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
r1850034, 4427
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
r1850034, 4429
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
23290.tif
Beskrivning
Kärnborr adapters
Ingen teknisk data tillgänglig
202900
Beskrivning
Förlängare kärnborr
Material
Aluminium
Arbetslängd
300 mm
Diameter
46.7 mm
091718001 (195225)
Beskrivning
Förlängare kärnborr
Arbetslängd
300 mm
Diameter
55 mm
9847
Beskrivning
Förlängare kärnborr
Ingen teknisk data tillgänglig
305903
Beskrivning
Förlängare kärnborr
Arbetslängd
300 mm
Diameter
60 mm
Pixie borrförlängare L=500 MM
Beskrivning
Förlängare kärnborr
Arbetslängd
500 mm
L138666 (202683)
Beskrivning
Förlängare kärnborr
Ingen teknisk data tillgänglig
L065772.tif
Beskrivning
Förlängare kärnborr
Arbetslängd
300 mm
Diameter
60 mm
L060549.TIF
Beskrivning
Centreringsadaptrar för handhållna kärnborr
Ingen teknisk data tillgänglig
L087331 (105922)


Ingen teknisk data tillgänglig