ny
HS-MU Hålsågsats
Sats med MultiCut bimetall hålsågar eller bara väska för hålsågar
- Grundmaterial: Flera material, Metall, Trä, Gipsvägg, Plast
- Arbetsläge: Borrning
- Fäste: Slätt skaft
Andra sökte även på hålsågspaket, hålsågskitkit, Hålsåg or hålsågssats.
Teknisk information
Grundmaterial
Flera material, Metall, Trä, Gipsvägg, Plast
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Slätt skaft
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Finns som bara väska eller färdig sats med hålsågar för olika branscher
- Färdig sats har hålsågar i de vanligaste diametrar och universellt dorn och centreringsborr
Användningsområden
- Förvara eller bär med Hilti sats med hålsågar och centrumborr
- Observera: Hålsågar måste alltid användas med kompatibelt centrumborr och adapter
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.