Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Håltänger för stansning av ½–4" diameter elkabelhål i upp till 3,42 mm stål

Gör dina val

Diameter
  • 28.3 mm
  • 34.6 mm
  • 43.2 mm
  • 49.6 mm
  • 61.5 mm
  • 89 mm
  • 115.4 mm
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
Från 828,44 SEK

Dokument

pdf Användaranvisning NPU S/D/P, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 2 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Förbättra noggrannhet och snabbhet vid stansning – justeringsmarkeringar hjälper dig att placera hålet med högsta precision
  • Rent skurna hål – designad för att ge en ren kant när de används med Hiltis batteridrivna håltagningsverktyg, stansar och dragbultar
  • Brett diameterområde – kombinera med stans- och dragbultsversioner för att stansa ½" upp till 4" diameter elkabelhål

Användningsområden

  • Håltagning för genomföringar av kablar och rör i mjukstål upp till 3,42 mm
  • Stansning för genomföringar av kablar och rör i rostfritt stål upp till 18,5 mm

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.