HSS-TB Gängtapp
Gängtapp HSS TB M8 Artikelnummer: 2113243

Gängtapp för att skära gängor i metall i enlighet med DIN 371
- Produktklass: Premium
- Fäste: Slätt skaft
- DIN: DIN 371
premium
Andra sökte även på Gängtapp, Gängning or maskingängtapp.
Gör dina val
Diameter
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Längd
- 50 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 80 mm
- 88 mm
- 99 mm
Arbetslängd
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
396,78 SEK
396,78 SEK
/
1 Styck