Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

HSS-TB Gängtapp

Gängtapp HSS TB M12 Artikelnummer: 2113245

Gängtapp för att skära gängor i metall i enlighet med DIN 371

  • Produktklass: Premium
  • Fäste: Slätt skaft
  • DIN: DIN 371
premium

Andra sökte även på Gängtapp, Gängning or maskingängtapp.

Gör dina val

Diameter
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Längd
  • 50 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 80 mm
  • 88 mm
  • 99 mm
Arbetslängd
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
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
808,92 SEK
808,92 SEK
/
1 Styck