Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

HSS-TB SQ Gängtapp

Gängtapp HSS TB SQ M3 Artikelnummer: 2389113

Gängtapp med fyrkantigt skaft för att skära gängor i stål ≤700 N/mm², gängning i enlighet med DIN 371

  • Produktklass: Premium
  • Fäste: Fyrkantigt skaft
  • DIN: DIN 371
premium

Gör dina val

Diameter
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Längd
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Arbetslängd
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
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
85,27 SEK
85,27 SEK
/
1 Styck