HSS-TB SQ Gängtapp
Gängtapp HSS TB SQ M8 Artikelnummer: 2389117

Gängtapp med fyrkantigt skaft för att skära gängor i stål ≤700 N/mm², gängning i enlighet med DIN 371
- Produktklass: Premium
- Fäste: Fyrkantigt skaft
- DIN: DIN 371
premium
Gör dina val
Diameter
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Längd
- 56 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
Arbetslängd
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 24 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
143,50 SEK
143,50 SEK
/
1 Styck

